小型真空エジェクタ ZA
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
-
・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
・可動部設置可能。
・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
・マニホールド化可能。
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
2D CADデータはこちら 小型真空エジェクタ ZA
取扱説明書
シリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZA105 0.5 検索結果を表示 ZA107 0.7 検索結果を表示
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 |
ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 |