方向控制元件 25A-
二次电池 25A-系列 » 方向控制元件系列 | 型号 | 规格 |
---|---|---|
5通电磁阀 | 25A-SY5000 | 插入型接头连接底座 |
5通电磁阀 | 25A-SY5000,SY7000 | |
5通电磁阀 | 25A-VQ2000,4000(W) | |
5通电磁阀 | 25A-SQ2000 | |
5通电磁阀 | 25A-VQZ1000 | |
分别放置型 中位止回块 | 25A-VQ1000 | 中位止回块 |
分别放置型 中位止回块 | 25A-VQ2000 | 中位止回块 |
3通电磁阀 | 25A-VP342,542,742 | 直接配管型 |
3通电磁阀 | 25A-VP344,544,744 | 底座配管型 |
3通电磁阀 | VP500/700 | 安全规格ISO13849-1 |
3通电磁阀 | UG342-X87※ | 安全规格ISO13849-1 |
3通电磁阀 | 25A-VT317 | |
3通电磁阀 | 25A-VG342 | |
5通电磁阀 | 25A-SY5000,7000 | |
手指阀 | 25A-VHK2,3 |