模块式F.R.L.组合元件 AC-D
F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.-
・平整的一体化模块设计
・目视确认性&耐环境性提高
2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周
提高目视确认性:360°
・无需工具
提高了更换滤芯时的作业性(仅AF-D)
・附件
隔板:Y200-D、Y300-D、Y400-D
带托架的隔板:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
名称 | 系列 | 接管口径 |
---|---|---|
过滤器、减压阀、油雾器 | AC20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
过滤减压阀、油雾器 | AC20A~60A-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
过滤器、减压阀 | AC20B~60B-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 |
过滤器、油雾分离器、减压阀 | AC20C~40C-D | 1/8、1/4、3/8、1/2 |
过滤减压阀、油雾分离器 | AC20D~40D-D | 1/8、1/4、3/8、1/2 |