模块式F.R.L.组合元件 ACG-B
F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.-
・手轮处内置压力表,提高了可视性
・采用透明杯体保护罩
2层结构覆盖杯体四周,提高了耐环境性(主体尺寸30以上)
可视性提高:360°
轻量:最多减轻39%
组合构成元件 | 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
空气过滤器、内置压力计的减压阀、油雾器 | ACG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
内置压力计的过滤减压阀、油雾器 | ACG20A~40A-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
空气过滤器、内置压力计的减压阀 | ACG20B~40B-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
空气过滤器、油雾分离器、内置压力计的减压阀 | ACG20C~40C-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
内置压力计的过滤减压阀、油雾器 | ACG20D~40D-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |