减压阀(压力调节器)/背压阀 一般气体用 AK/BP
工艺气体元件(特气阀) » 工艺气体用元件无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 工艺气体元件
系列 | 型号 | 用途 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AK | 一段式 | 气路用 | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'',3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 一次側高压用 | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'',3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 负压调节 | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'',3/8'' 1/2'' |
AK | 二段式 | 一次側高压用 | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'' |
BP | 背压阀 | ― | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'' |