减压阀/一般气体用 AK1000T
F.R.L组件/压力控制元件 » 减压阀工艺气体元件(特气阀) » 工艺气体用元件
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 工艺气体元件
压力控制元件 » 减压阀
-
・从半导体到一般行业均可使用的标准型。
・产品体型小、重量轻。
质量:0.52kg、高:97.5mm。
・内部容积小,其体积存量少。
・配管扩展品
可从压缩接头、NPT内螺纹、Rc螺纹中选择。
系列 | 形式 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AK1000T | 手动型 | SUS316 | 压缩接头 Rc, NPT | 1/4'',3/8'' |