小型集装式减压阀 ARM10/11
F.R.L组件/压力控制元件 » 减压阀压力控制元件 » 减压阀
-
・可根据设置条件自由选择。
手轮位置:上、正面、下
配管方向:上、下
快换管接头种类:直线型、弯头
・快换管接头的尺寸和种类可变更。
・标准型即带逆流功能。
・可安装数字式压力开关。
系列 | 型号 | 特点 | 适用管子外径 公制尺寸 | 适用管子外径 英制尺寸 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM11A | 集装规格 | 集中供气 | φ4~φ10 | φ5/32~φ3/8 | 0.05~0.7 |
ARM11B | 集装规格 | 分别供气 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10 | 单体规格 | 标准 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10F | 单体规格 | 手轮在正面 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |