带快换接头的速度控制阀 AS-FM/FC
速度控制阀 » 低速控制用速度控制阀形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合缸筒内径 公制尺寸 | 适合缸筒内径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
按压锁定式 带快换接头的弯头、万向接头型 | AS-FM AS-FC | M5,10-32UNF 1/8,1/4 | φ2~φ6 φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ1/4'' φ1/8''~φ3/8'' |
按压锁定式 带快换接头的直通型 | AS□2-FM AS□2-FC | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |
带标度的速度控制阀 弯头型、万向型 | AS-FSM AS-FSC | M5,10-32UNF 1/8,1/4 | φ2~φ6 φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ1/4'' φ1/8''~φ3/8'' |
带标度的速度控制阀 直通型 | AS□2-FSM AS□2-FSC | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |