一字螺丝刀调节型速度控制阀 AS
速度控制阀 » 工具操作型速度控制阀形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
带快换管接头的 弯头型、万向型 | AS□□□1F-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带快换管接头的 直通型 | AS□□□1F-D | − | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带快换管接头的 双向速度控制阀 | ASD□□□F-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
金属主体 | AS□2□0-D | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |