低速控制用速度控制阀 AS
速度控制阀 » 低速控制用速度控制阀形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
带快换管接头 弯头型、万向型 | AS□□□1FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
带快换管接头 直通型 | AS□001FM | − | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
带快换管接头 双向速度控制阀 | ASD□30FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
标准型(金属主体) | AS□□□0M | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |