软启动阀 AV□2000-A・3000-A・4000-A・5000-A
F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.-
・可缓慢供气,使气动系统的初始压力缓慢上升,并在切断供气后进行急速排气的始动阀。
・消耗功率:0.35W
・流量特性提高:最大2.3倍 C[dm3/ (s・bar) ]:9.2
・节能:主阀切换时的气流为零。
・低速供气时的调节灵敏度提高。
・消音器内置,省空间、省工时
系列 | C [dm3/(s・bar)] | 接管口径 | 使用压力范围(MPa) |
---|---|---|---|
AV□2000-A | 9.2 | 1/4 | 0.2~1.0 |
AV□3000-A | 13.1 | 3/8 | 0.2~1.0 |
AV□4000-A | 19.2 | 1/2 | 0.2~1.0 |
AV□5000-A | 34.8 41.3 | 3/4 1 | 0.2~1.0 |