符合ISO标准(21287) 薄型气缸 C55/CD55
气缸 » ISO气缸-
・符合ISO标准(21287)
・耐横向负载性能提高1.8倍 [New]
通过变更导向套的材质,实现允许横向负载的提高(ø20的场合)
・标准品的最大行程(~300mm)扩大 [New]
・双杆(C55W)型、简易非标品・订制规格已标准化 [New]
杆端形状变更(-XA□)
耐热气缸(-10℃~150℃)(-XB6)
低速气缸(5~50mm/s) (-XB13)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | C55-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | C55W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |