气缸 CA2/CDA2
气缸 » 标准型气缸(方形端盖)-
・重量最大减轻15% 。
・气缓冲易于控制。
・从小型磁性开关到耐强磁场磁性开关都可以安装。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号(省去了分别订购气缸和安装件的时间)。
・带磁性开关(CDA2系列:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW,
CDBA2, CDA2□H, CDA2W□H)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CA2-Z | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
标准型 | CA2W-Z | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CA2K | 单杆双作用 | 40,50,63 |
杆不回转型 | CA2KW | 双杆双作用 | 40,50,63 |
端锁气缸 | CBA2 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2□H | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2W□H | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |