强力夹紧缸/紧凑型 CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□
气缸 » 夹紧气缸-
・重量轻 质量:580g(ø25、橡胶端盖)
・体积小 宽:34mm、高:192.4mm (ø25、臂开度90º、橡胶端盖)
・夹紧力:1100N (ø32、臂长50mm、0.5MPa时)
・可通过切换开关选择增力和锁紧功能
・耐喷溅
・带有应对焊接磁场的接近开关
・可选择带手动操作用的手柄
・可选择橡胶端盖或金属端盖
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT25-X2797(橡胶端盖) CKZT-X3064(金属端盖) 基本型 | 90º、105º | SENSTRONIC | 25、32 |
CKZT25-X2798□(橡胶端盖) CKZT-X3174(金属端盖) 带手动操作用手柄 | 90º、105º | SENSTRONIC | 25、32 |
CKZT-X3232(橡胶端盖) CKZT-X3229(橡胶端盖) 带手动操作的锁紧规格 | 90º、105º | SENSTRONIC | 25、32 |