耐粉尘气缸 CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
气缸 » 耐环境规格气缸-
・追加了CM2-XC4□ New
・粉尘环境下耐久性为标准品的6倍
对应粒径20~100μm的粉体
对应陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉
※焊接的焊渣除外
・可结合用途选择
活塞杆部装有润滑护圈(润滑保持)以及强力刮尘圈
带导杆的薄型气缸MGP系列在导杆部(单侧、两侧)也装有以上零件
・根据使用环境可更换端盖组件
※CQ2系列仅ø20、ø25、ø32对应
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
气缸 | CM2-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40 |
气缸 | CG1-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40、50、63、80、100 |
气缸 | MB-XC4□ | 双作用 | 32、40、50、63、80、100 |
薄型气缸 | CQ2-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40、50、63 |
带导杆气缸 | MGP-XC4□ | 双作用 | 20、25、32、40、50、63、80、100 |