摆动气缸 CRA1/CDRA1
摆动气缸/气爪 » 回转执行器 齿轮齿条型-
・2面均可安装小型磁性开关(D-M9□型)。
可从正面安装磁性开关。
・质量最多减小14%。
・带缓冲。
采用易于调节的缓冲针阀。
・带磁性开关(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)。
型号 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
标准 | CRA1 | 单齿条 | 30,50,63,80,100 | 30:90°180°50~100:90°100°180°190° |
可变角度 | CRA1□□U | 单齿条 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
带电磁阀 | CVRA1 | 单齿条 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |