摆动气缸 CRB/CDRB
摆动气缸/气爪 » 回转执行器 叶片型-
・通过内置角度调整单元、磁性开关单元实现紧凑化。 (尺寸20, 30, 40)。
全长:缩短44%、重量减轻48%。
・为便于安装,配管、配线和角度调整单元被集中在同一侧。
・用角度调整螺钉可方便地调整起点和终点位置(按标准调整)。
・可根据轴的铣平位置可确认摆动角度(仅限于带磁性开关的CDRB型)。
・CRB系列上可安装以前产品CRB2系列的各种单元。
形式 | 系列 | 叶片形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
标准型(无磁性开关) | CRB | 单叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°、180°、270° |
标准型(带磁性开关) | CDRB | 单作用 | 10,15,20,30,40 | 90°、180° |
带纵型磁性开关单元 | CRB□-A | 单叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°、180°、270° |
带角度调整单元 | CRB□-B | 单叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°、180°、270° |
带纵型磁性开关单元 带角度调整单元 | CRB□-C | 单叶片 | 10,15,20,30,40 | 90°、180°、270° |