自由安装型气缸 CU/CDU
气缸 » 紧凑型气缸型号 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CU | 单杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
标准型 | CU | 单作用(弹簧压回·压出) | 6,10,16,20,25,32 |
标准型 | CUW | 双杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
杆不回转型 | CUK | 单杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
杆不回转型 | CUK | 单作用(弹簧压回·压出) | 6,10,16,20,25,32 |
杆不回转型 | CUKW | 双杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
长行程标准型 | CU | 单杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
长行程 杆不回转型 | CUK | 单杆双作用 | 6,10,16,20,25,32 |
带气缓冲 | CU-A | 单杆双作用 | 20,25,32 |
真空用 | ZCUK | 单杆双作用 | 10,16,20,25,32 |