模拟式磁性开关/数字显示式设定器 D-MH1□
摆动气缸/气爪 » 磁性开关-
・根据执行器的行程位置输出模拟电压
・1个开关最多可识别3个位置
可识别分辨率:±0.1mm ※在高分辨率范围
・可在远离执行器的地方设置检测位置
・模拟电压输出(1〜5V)
・模拟磁性开关单体也可使用
・削减设定工时
・无需微调开关的安装位置
・在狭小空间或可动部位也能简单地调节
・生产性提高
・检测夹爪的全开〜夹持〜夹持异常的检测
・检测夹爪的磨损情况
・降低导线断线的风险
系列 | 种类 | 内容 |
---|---|---|
D-MH1AD(V) | 模拟磁性开关 | 模拟输出传感器(1~5V) |
D-MH1BN | 显示设定器 | 数字式显示设定器 NPN2输出 |
D-MH1BP | 显示设定器 | 数字式显示设定器 PNP2输出 |