e-Actuator 控制简单的控制器一体型/无杆型 EQFS□H
电动执行器/电缸 » e-执行器规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | EQFS16□H | 50〜500 | 最大18 | 最大800 | 2、5、5、10 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | EQFS25□H | 50~800 | 最大40 | 最大1200 | 3、6、12、20 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | EQFS32□H | 50~1000 | 最大68 | 最大1100 | 4、8、16、24 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | EQFS40□H | 150~1200 | 最大80 | 最大1100 | 5、10、20、30 |