串行传输系统 EX250
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CANopen的元件
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX250 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherNet/IP™ AS-Interface CANopen | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |