串行传输系统 EX500
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
-
对应输入、输出,网关型
※不同系列适用协议不同。
详情请参照各系列的样本。
※EX500-GDN1系列于2021年3月停止生产。
请选择EX260-SDN、EX600-SDN。
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX500 | IP67 | PROFINET EtherNet/IP™ | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |