串行传输系统 EX510
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherNet/IP™(订制规格) PROFINET(订制规格) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(插入式) SY3000,5000,7000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |