产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

无线通信系统 EXW1/EX600-W

方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应CC-Link的元件
方向控制元件 » 无线系统
    ・小型 EXW1系列追加模拟输入[New]
    ・抗干扰性
     在2.4GHz ISM电波频率范围内使用
     采用最快每2ms电波自动跳频技术
    ・无需通信电缆
     削减配线工时·空间·成本
     降低断线风险
    ・实现工厂自动化环境下,通信的稳定性
    ・小型・轻量(EXW1)
     体积:约削减81%、重量:约削减79%
    ・可模块式连接(EX600-W)



     ▶对应IO-Link的元件
系列防护等级通信协议适合阀
EXW1IP20/IP67DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET
OPC UA
JSY1000,3000,5000
EX600-W相当于IP67EtherNet/IP™
PROFINET
SY3000,5000,7000(插入型)
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
VQC1000,2000,4000,5000

Go Top