无线通信系统 EXW1/EX600-W
方向控制元件 » 无线系统-
・抗干扰性
2.4GHz ISM电波频率范围内使用
采用每2ms(最快)的电波跳频技术
・无需通信电缆
减少配线工时、安装空间、成本
降低断线风险
・实现了FA环境中的通信稳定性
・小型・轻量(EXW1)
体积:约减小81%,质量:约减轻79%
・可模块化组合(EX600-W)
▶对应IO-Link的元件
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适合阀 |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20(远程) | EtherNet/IP™ PROFINET OPC UA CC-Link EtherCAT® IO-Link | — |
EX600-W | 相当于IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(插入型) SV1000,2000,3000 S0700(IP40) VQC1000,2000,4000,5000 |