珀尔帖式温控器 HEC
温控器 » 温控器/恒温槽(珀尔帖式温控装置)-
・可用于高精度温控的场合
・使用珀尔帖元件的无氟高精度温控器
・结构简单、可靠性高
・小型、低振动,故组装在装置内很容易
・可对应广泛的电源电压
・符合UL标准、CE认证
※提供样机试用服务。
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式风冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | 珀尔帖式水冷 | 清水 氟化液 |