珀尔帖式温控器/紧凑型 HEF
温控器 » 温控器/恒温槽(珀尔帖式温控装置)-
・小型:130mm(宽)×210mm(高)×150mm(纵深)
・静音设计(低负载时):37dB
・冷却能力:220W
・温度稳定性:±0.1℃
・设定温度范围:10℃~60℃
・优异的温度控制
10℃的温度変化仅需41s
缩短86%(41s←294s)※与以前产品HECR002相比
※循环液温度30℃→20℃的时间(循环液IN与OUT直接连接时)
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HEF | 10~60℃ | 220W | ±0.1℃ | 电子冷热元件 (热模块) |