直动式/2通电磁阀 HF3-JSX
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀-
・获得NSF/ANSI 61认证
・防护等级 IP67
・省空间
小型:阀容积减小 25%(与以前型号相比)
轻量:减轻30%(与以前型号相比)
・阀体材质:SUS
系列 | 形式 | 接管口径 | 孔直口径(mmφ) |
---|---|---|---|
HF3-JSX | N.C. | 1/8、1/4、3/8 | 1.6~7.1 |