温控器/机架安装型 HRR
温控器 » 温控器(循环液温控装置)产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)Rack Mount Type zh-cn
-
・可在安装于机架的状态下作业
前面拆装:可从前面设定、调整、维护
・省空间
19英寸机架上可安装数台
・冷却能力:1.2/1.8/2.4/3.0kW/5.1kW(60Hz)
・温度稳定性:±0.1℃
・全球通用电源:单相AC100V(50/60Hz)/单相AC115V(60Hz)
单相AC200~230V(50/60Hz)
※提供样机借用服务
请与最近的营业所联系
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 10~35℃ 15~35℃ | 1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 乙二醇水溶液(15%) |