产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

温控器/标准型 HRS

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
    ・风冷式设置简单、操作简单,在任何需要的地方都能得到冷却水
    ・激光加工机/分析装置/LCD制造装置/模具温控等广泛用途中成果较多
    ・小型 W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
    ・定时运转、液面降低、停电复位、防冻功能等
    ・自我诊断功能
    ・最适合日本以外市场用装置(单相AC200~230V、单相AC100V, 115V)
    ・符合CE认证、UL标准

    ※可提供样机试用服务。
     请与您最近的营业所联系。

     营业所一览
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 温控器/标准型 HRS
    说明书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW
    3.2kW, 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hz时)
    查看搜索结果
  • 温控器/标准型 HRS
    自我宣告书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW
    3.2kW, 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hz时)
    查看搜索结果
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRS012〜0605~40℃1.3kW, 1.9kW, 2.4kW
3.2kW, 4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
(60Hz时)
±0.1℃风冷冷冻式
水冷冷冻式
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液(15%)

Go Top