温控器/低温型 HRS040-A-20-T1-X158/X164
温控器 » 温控器(循环液温控装置)温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
系列 | 设定温度范围 | 冷却能力 | 温度稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS040-A-20-T1-X158 HRS040-A-20-T1-X164 | −10~40℃ | 1kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 | 乙二醇水溶液(50%) |