产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

温控器/标准型 HRS090

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
    ・轻量・紧凑
    ・冷却能力:9kW
    ・温度稳定性:±0.5°C
    ・设定温度范围:5~35°C
    ・最高使用环境温度:45°C
    ・电源:三相AC200~230V、AC380~415V、AC460~480V
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRS0905~35℃9kW(60Hz时)±0.5℃风冷冷冻式
水冷冷冻式
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液(15%)

Go Top