产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

温控器/标准型 HRS400

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
    ・冷却能力:38kW
    ・电源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
        3相 460~480V(60Hz)
    ・设定温度范围:5~35℃
    ・最高使用环境温度:45℃
    ・温度稳定性:±0.1℃
    ・带加热功能
    ・浸液式泵(无机械式密封)
    ・防水结构:IPX4
    ・采用触摸屏 设定、操作、可视性提高
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRS4005〜35℃38kW±0.1℃风冷冷冻式清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液(15%)

Go Top