温控器/基本型 HRSE
温控器 » 温控器(循环液温控装置)温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
-
・三重控制实现了大幅节能!
消耗功率降低33%
・体积小、重量轻 32kg (AC100V规格)
・无需维护:磁力泵
・静音设计:55dB(A)
※提供样机借用服务
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
HRSE | 风冷冷冻式 | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hz时) | ±2.0℃ | 风冷冷冻式 |