对应低GWP冷媒的温控器 标准型 HRSF150/200
温控器 » 温控器(循环液温控装置)温控器 » 对应氟利昂管制的温控器
温控器 » 温控器(循环液温控装置)Standard Type/Basic Type zh-cn
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF150 HRSF200 | 5~35℃ | 15.7kW 20.5kW(风冷) 20.6kW(水冷) | ±1.0℃ | 风冷冷冻式 水冷冷冻式 | 清水 乙二醇水溶液15〜40% 脱离子水(纯水) |