产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

符合欧盟F-Gas(含氟气体)法规的冷冻式温控器 HRZ-F

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)High performance/Type & Inverter Type zh-cn
    ・采用DC变频式压缩机和变频泵实现更大幅度的节能
    ・节能
     按照客户设备的负载, 对压缩机、泵的电机回转数进行变频控制
     消耗功率:Max65%削減
     冷却水量:Max67%削減
    ・高性能
     温度稳定性:±0.1℃(负载稳定时)
     冷却时间:最多缩短46%(与本公司产品相比)
    ・使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
系列设定温度范围冷却能力温度稳定性冷却方式循环液
HRZ-F-20~40℃
10~60℃
-20~90℃
2kW, 4kW
8kW, 10kW
±0.1℃水冷冷冻式氟化液
乙二醇水溶液
清水及去离子水(纯水)

Go Top