产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

温控器/高性能型 HRZ

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS232C的元件
产业用通信元件/无线系统 » 其他 对应RS485的元件
温控器 » 温控器(循环液温控装置)High performance/Type & Inverter Type zh-cn
    ・温度稳定性高、温度范围大、有故障诊断、外部通信等功能,广泛用于半导体行业
    ・符合各种安全规格
    ・符合UL, SEMI规格以及CE标识

    ※提供样机试用服务
     请与最近的营业所联系

     营业所一览
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 温控器/高性能型 HRZ
    说明书
    シリーズ 冷却能力 查看搜索结果
    HRZ1kW, 2kW
    4kW, 8kW
    查看搜索结果
  • 温控器/高性能型 HRZ
    自我宣告书
    シリーズ 冷却能力 查看搜索结果
    HRZ1kW, 2kW
    4kW, 8kW
    查看搜索结果
シリーズ设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRZ-20~40℃
20~90℃
-20~90℃
1kW, 2kW
4kW, 8kW
±0.1℃水冷冷冻式氟化液
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液(60%)

Go Top