产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

冷冻式空气干燥机 面向欧洲・亚洲・大洋洲的规格 大型系列 IDFA□F

气源处理元件 » 空气干燥器
    ・使用冷媒R407C(HFC)
    ・耐高温环境!
     大型风冷式,业界高等级
     环境温度最大 45℃、进气温度最大 60℃
    ・节能设计
     排热量最大削减25%,可抑制环境温度的上升
     采用耐腐蚀性良好的不锈钢制热交换器
系列额定入口条件处理空气量(m3/h[ANR])
出口空气压力露点
3℃
处理空气量(m3/h[ANR])
出口空气压力露点
7℃
处理空气量(m3/h[ANR])
出口空气压力露点
10℃
使用冷媒接管口径
IDFA100F-3840℃
0.7MPa
--960R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-3840℃
0.7MPa
--1210R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-3840℃
0.7MPa
--1500R407C
(HFC)
DIN法兰80
IDFA100F-4035℃
0.7MPa
860--R407C
(HFC)
R2
IDFA125F-4035℃
0.7MPa
1100--R407C
(HFC)
R2 1/2
IDFA150F-4035℃
0.7MPa
1340--R407C
(HFC)
DIN法兰80

Go Top