插入式电气比例阀/集装式 IITV23
F.R.L组件/压力控制元件 » 电气比例阀压力控制元件 » 电气比例阀
-
・电气比例阀和现场总线元件连接在同一个集装底板上
实现省配线、削减配线/配管工时、结构更紧凑
・紧凑
安装面积:削减20%、占用面积:削减10%
・增益调节功能
・灵敏度调节功能
・可远程设定/监视
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITV234 集装底板用 电气比例阀 | ø10快换管接头 | 0~0.7 |
ITV235 集装底板用 电气比例阀 | ø10快换管接头 | 0~0.9 |