精密调压阀 IR1000-A/2000-A/3000-A
F.R.L组件/压力控制元件 » 减压阀压力控制元件 » 减压阀
-
・空气消耗量:最大约减少90%(与以前产品相比)。
・大流量:最大约为2倍(与以前产品相比)。
・重量轻:最大约减轻27%(与以前产品相比)。
・灵敏度:0.2%(满量程)。
・操作重复性:±0.5%(满量程)。
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
IR1000-A | 1/8 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR2000-A | 1/4 | 0.005~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |
IR3000-A | 1/4,3/8,1/2 | 0.01~0.2 0.01~0.4 0.01~0.8 |