对应IO-Link的数字式位置传感器 ISA3-L
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)对应IO-Link的元件 » 压力开关
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
系列 | 额定距离范围 | 配管规格 供给侧 | 配管规格 检测侧 |
---|---|---|---|
ISA3-F□L | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快换管接头, G 1/8 |
ISA3-G□L | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快换管接头, G 1/8 |
ISA3-H□L | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快换管接头, G 1/8 |