3画面高精度数字式压力传感器 ISE7□/7□G/79S
传感器/开关 » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)对应IO-Link的元件 » 压力开关
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
ISE70 | 正压(空气用) | 0~1MPa |
ISE71 | 正压(空气用) | 0~1.6MPa |
ISE70G | 正圧(通用流体用) | 0~1MPa |
ISE75G | 正圧(通用流体用) | 0~2MPa |
ISE76G | 正圧(通用流体用) | 0~5MPa |
ISE77G | 正圧(通用流体用) | 0~10MPa |
ISE78G | 正圧(通用流体用) | 0~16MPa |
ISE79S | 正圧(通用流体用) | 0~50MPa |