电气比例阀/大流量型 ITV1100/2100/3100
F.R.L组件/压力控制元件 » 电气比例阀压力控制元件 » 电气比例阀
-
・通过电气比例信号,实现对空气压力的无级控制
・流量:最大约5倍(与以前产品相比)
・灵敏度:±0.2%F.S.以下
・线性度:±1%F.S.以下
・迟滞:0.5%F.S.以下
系列 | 接管口径 | 设定压力 |
---|---|---|
ITV1100 | 1/8、1/4 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV2100 | 1/4、3/8 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV3100 | 1/4、3/8、1/2 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |