3.0MPa对应高压电气比例阀 ITVH
F.R.L组件/压力控制元件 » 电气比例阀压力控制元件 » 电气比例阀
-
・最高供给压力:3.0MPa
・设定压力范围:0.2~2.0MPa
无级控制2.0MPa以内的空气压力
・稳定性:±1%F.S.以下
・消耗功率:3W以下
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接触流体部:使用氟素润滑脂
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITVH | 1/4,3/8 | 0.2~2.0 |