表面电位传感器 IZD10
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)表面电位传感器系列 | 测定电位 | 输出电压 | 有效检测距离 |
---|---|---|---|
IZD10-110 | ±0.4kV(检测距离25mm时) | 1~5V (输出阻抗 约100Ω) | 10~50mm |
IZD10-510 | ±20kV(检测距离50mm时) | 1~5V (输出阻抗 约100Ω) | 25~75mm |