静电消除器 风扇型 IZF
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器 风扇型系列 | 最大风量 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|---|
IZF10 | 0.46m3/min, 0.66m3/min, 0.80m3/min | 电晕放电方式 | ±13V |
IZF21 | 1.8m3/min | 电晕放电方式 | ±5V |
IZF31 | 4.4m3/min | 电晕放电方式 | ±5V |