静电消除器/喷嘴型 IZN10E
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器 喷嘴型-
・薄型:16mm(厚度)×100mm(宽度)×46mm(高度)
・轻量:减轻33% 120g→80g
・偏置电压:±10V
・可结合用途选择喷嘴
节能喷嘴(近距离除电)
大流量喷嘴(远距离除电)
系列 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|
IZN10E | 电晕放电式 | 节能喷嘴:±10V以内 大流量喷嘴:±15V以内 |