静电消除器/棒型 IZS40/41/42
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型-
・因采用双AC方式可降低电位振幅,电位振幅25V以下(安装高度300mm时)
・利用反馈传感器快速除静电
・利用自动平衡传感器削减调整工时和维护工时
・操作简单:只要接通电源就可使用(标准型)
・可远距离设定静电消除器
・可连续配线。
・备有3种电极针卡盒
高速除静电电极针卡盒、节能除静电电极针卡盒、节能高效除静电电极针卡盒
系列 | 类型 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|---|
IZS42 | 双AC型 | 电晕放电式 | ±30V |
IZS41 | 反馈传感器型 | 电晕放电式 | ±30V |
IZS40 | 标准型 | 电晕放电式 | ±30V |