控制器分离型 静电消除器/棒型/喷嘴型 IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
对应IO-Link的元件 » 静电消除器产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型
-
・控制器和高压电源组件可分离安装
・节省空间:高37mm×宽30mm(棒型)
厚16mm×宽53mm×高32mm(喷嘴型)
・1台控制器最多可连接4个棒型、喷嘴型
・电位振幅:25V以下
・高速除静电:最快0.1s
・可配置3种电极针卡盒
高速除静电卡盒、节能型除静电卡盒、节能高效除静电卡盒
・无空气也可除静电
・对应IO-Link
系列 | 类型 | 离子产生方式 | 偏置电压 (离子平衡) |
---|---|---|---|
IZT42(-L) 棒型 | 双AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT41(-L) 棒型 | AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT40 棒型 | 标准型 | 电晕放电式 | ±30V以内 |
IZT43(-L) 喷嘴型 | AC方式 | 电晕放电式 | ±30V以内 |