控制器分离型静电消除器/细长棒型 IZT44/45
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型-
・可强力消除高带电量工件的静电
脉冲AC方式×电极针数6倍(与现有产品相比)
・可安装在狭小空间中 高23mm × 宽20mm
(高37mm×宽30mm:IZT40/41/42)
可安装在设备的间隙中
狭小空间的安装・更换・维护性UP
・无需供气即可强力除电
・高速除电 衰减时间约减少60%
・通过分支电缆可从2个方向除电
1台高电压电源上可连接2台棒型
・1台控制器最多可连接4台棒型(IZT45)
棒型和喷嘴型可混装
・模块的多种连接方法可实现自由布局(IZT45)
控制器~棒型的最大安装距离:15m
系列 | 类型 | 离子产生方式 | 功能 |
---|---|---|---|
IZT44 细长棒型 | 控制器分离型 | 电晕放电式 | 高电压异常检测 输出检查 |
IZT45 细长棒型 | 控制器分离型 | 电晕放电式 | 自动平衡 维护检测 高电压异常检测 离子发生停止输入 输出检查 |